Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
LHX-1180-30X - Photoelektrischer Sensor
Stückliste
LHK-1180-304
ORDERNO
Artikelnummer
TYPE
Bezeichnung
PR
Baureihe
Standardsensoren
OPR
Funktionsprinzip
Hintergrundausblendung
RM
Bereich max.
10...120 mm
OR
Arbeitsbereich
10...120 mm
LS
Lichtquelle
LED, rot 660 nm
H
Gehäusegröße
M18 mm
HM
Gehäusematerial
Messing verchromt
ER
Schutzart
IP 67
P
Polarität
O
Ausgang
I
Schnittstelle
Standardausgang
C
Sonstige/Sonderartikel
SV
Versorgungsspannung
10...36 VDC V
PO
Polarität + Ausgang
SA
Empfindlichkeitseinstellung
3/4-Gang-Potentiometer
SFM
Schaltfrequenz max.
500 Hz
TR
Temperaturbereich
-25...+55 °C
WG
Gewicht
g
ECCN
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
INFO
Info
Produktangaben