LHS-4050-104
CONTRINEX
Photoelectric sensor
Standard sensors
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/photoelectric_sensor/standard_sensors/lhx_4x50_10x.prj},{NB=LHS-4050-104(0)},{ORDERNO=620-000-508},{TYPE=LHS-4050-104},{ROT=0},{PR=Standard sensors},{OPR=Background suppression},{RM=25...500},{OR=25...500},{LS=LED, red 660 nm},{H=40 x 50 },{HM=PBTP},{ER=IP 67},{P=PNP},{O=Light-on + Reception indication},{I=Standard output},{C=M12 4-pin},{SV=10...36 VDC},{PO=PNP, Light-on + Reception indication},{SRT=0},{SA=3-turn potentiometer},{SFM=500},{TR=-5...+55},{R=0},{RP=0},{LI=0},{SDT=0},{LGH=0},{CEPDF=Conformity_L_4#50.pdf},{OMPDF=No},{WG=46.0},{ECCN=85365019},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{OM=Info},{INFO=Product details},{X=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
LHX-4X50-10X - Photoelectric sensor
Bill of material
LHS-4050-104
ORDERNO
Part number
620-000-508
620-000-508
TYPE
Part reference
LHS-4050-104
LHS-4050-104
ROT
Rotation
0
90
0
90
°
PR
Product range
Standard sensors
OPR
Operating principle
Background suppression
RM
Range max.
25...500
mm
OR
Operating range
25...500
mm
LS
Light source
LED, red 660 nm
H
Housing size
40 x 50
mm
HM
Housing material
PBTP
ER
Enclosure rating
IP 67
P
Polarity
PNP
PNP
O
Output
Light-on + Reception indication
Light-on + Reception indication
I
Interface
Standard output
C
Connection
M12 4-pin
M12 4-pin
SV
Supply voltage
10...36 VDC
V
PO
Polarity + Output
PNP, Light-on + Reception indication
PNP, Light-on + Reception indication
SA
Sensitivity adjustment
3-turn potentiometer
SFM
Switching frequency max.
500
Hz
TR
Temperature range
-5...+55
°C
WG
Weight
46.0
46.0
g
ECCN
Custom tariff number
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
INFO
Info
Product details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청