Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
LLR-M18MA-NM - Photoelektrischer Sensor
Stückliste
LLR-M18MA-NMS-400
ORDERNO
Artikelnummer
TYPE
Bezeichnung
PR
Baureihe
Standardsensoren
OPR
Funktionsprinzip
Einweg-Lichtschranke
RM
Bereich max.
0 … 25,000 mm
OR
Arbeitsbereich
0 … 30,000 mm
LS
Lichtquelle
LED, rot 630 nm
H
Gehäusegröße
M18 mm
HM
Gehäusematerial
Edelstahl V2A
ER
Schutzart
IP 67
P
Polarität
O
Ausgang
I
Schnittstelle
IO-Link
C
Sonstige/Sonderartikel
M12 4-pin
SV
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
PO
Polarität + Ausgang
SA
Empfindlichkeitseinstellung
7,000 … 30,000 mm, IO-Link
SFM
Schaltfrequenz max.
500 Hz
TR
Temperaturbereich
-25...+65 °C
WG
Gewicht
14.0 g
ECCN
Zolltarifnummer
8536.5040
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
OM
Benutzerhandbuch
Info
INFO
Info
Produktangaben
IODD
E / A-Gerätebeschreibung