Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 14
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
LLR-M18PA-NM - Photoelektrischer Sensor
Stückliste
LLR-M18PA-NMK-101
ORDERNO
Artikelnummer
TYPE
Bezeichnung
PR
Baureihe
Standardsensoren
OPR
Funktionsprinzip
Einweg-Lichtschranke
RM
Bereich max.
0...30000 mm
OR
Arbeitsbereich
0...25000 mm
LS
Lichtquelle
LED, rot 630 nm
H
Gehäusegröße
M18 mm
HM
Gehäusematerial
hellschaltend + Stabilitätsalarm
ER
Schutzart
IP 67
P
Polarität
O
Ausgang
I
Schnittstelle
C
Sonstige/Sonderartikel
SV
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
PO
Polarität + Ausgang
SA
Empfindlichkeitseinstellung
SFM
Schaltfrequenz max.
1000 Hz
TR
Temperaturbereich
-25...+65 °C
WG
Gewicht
g
ECCN
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
OM
Benutzerhandbuch
Info
INFO
Info
Produktangaben
IODD
E / A-Gerätebeschreibung