Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
LLX-1181L-00X - Photoelektrischer Sensor
Stückliste
LLS-1181L-001
ORDERNO
Artikelnummer
TYPE
Bezeichnung
PR
Baureihe
Standardsensoren
OPR
Funktionsprinzip
Einweg-Lichtschranke
RM
Bereich max.
50000 mm
OR
Arbeitsbereich
50000 mm
LS
Lichtquelle
Laserklasse 2, rot 660 nm
H
Gehäusegröße
M18 mm
HM
Gehäusematerial
Edelstahl V2A
ER
Schutzart
IP 67
P
Polarität
O
Ausgang
I
Schnittstelle
Standardausgang
C
Sonstige/Sonderartikel
SV
Versorgungsspannung
10...36 VDC V
PO
Polarität + Ausgang
SA
Empfindlichkeitseinstellung
3-Gang-Potentiometer
SFM
Schaltfrequenz max.
5000 Hz
TR
Temperaturbereich
-10...+50 °C
WG
Gewicht
g
ECCN
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
INFO
Info
Produktangaben