LTR-C23PA-NMK-403
CONTRINEX
Photoelectric sensor
Standard sensors
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/photoelectric_sensor/standard_sensors/ltr_c23pa_nm.prj},{NB=LTR-C23PA-NMK-403},{ORDERNO=620-600-112},{TYPE=LTR-C23PA-NMK-403},{PR=Standard sensors},{OPR=Diffuse},{RM=3...1500},{OR=5...1200},{LS=LED, red 630 nm},{H=20 x 30 (C23)},{HM=ABS},{ER=IP 67},{P=PNP},{O=Light-on/IO-Link},{I=IO-Link},{C=PVC, 2 m, 3 wire},{SV=10...30 VDC},{PO=PNP, Light-on/IO-Link},{SRT=3...1500},{SA=30…1500 mm, IO-Link},{SFM=1500},{TR=-25...+65},{R=0},{RP=0},{LI=0},{SDT=0},{LGH=0},{CEPDF=Conformity_C23PA.pdf},{OMPDF=C23PA_Series_Manual_EDF.pdf},{WG=50.0},{ECCN=85365019},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{OM=Info},{INFO=Product details},{X=1},{IODD=Contrinex-LTR-C23PA-NMx-403 V1.0.1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
LTR-C23PA-NM - Photoelectric sensor
Bill of material
LTR-C23PA-NMK-403
ORDERNO
Part number
620-600-112
620-600-112
TYPE
Part reference
LTR-C23PA-NMK-403
LTR-C23PA-NMK-403
PR
Product range
Standard sensors
OPR
Operating principle
Diffuse
Diffuse
RM
Range max.
3...1500
3...1500
mm
OR
Operating range
5...1200
5...1200
mm
LS
Light source
LED, red 630 nm
H
Housing size
20 x 30 (C23)
mm
HM
Housing material
ABS
ER
Enclosure rating
IP 67
P
Polarity
PNP
O
Output
Light-on/IO-Link
Light-on/IO-Link
I
Interface
IO-Link
C
Connection
PVC, 2 m, 3 wire
PVC, 2 m, 3 wire
SV
Supply voltage
10...30 VDC
V
PO
Polarity + Output
PNP, Light-on/IO-Link
PNP, Light-on/IO-Link
SRT
Sensing range typ. Max.
3...1500
3...1500
mm
SA
Sensitivity adjustment
30…1500 mm, IO-Link
30…1500 mm, IO-Link
SFM
Switching frequency max.
1500
Hz
TR
Temperature range
-25...+65
°C
WG
Weight
50.0
50.0
g
ECCN
Custom tariff number
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
OM
Operating manual
Info
INFO
Info
Product details
IODD
IO Device Description
Contrinex-LTR-C23PA-NMx-403 V1.0.1
Contrinex-LTR-C23PA-NMx-403 V1.0.1
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD
Gerar desenho CAD
Gerar ficha técnica em formato PDF
Pedir cotação