LTR-M18PA-NMK-403
CONTRINEX
Photoelectric sensor
Standard sensors
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/photoelectric_sensor/standard_sensors/ltr_m18pa_nmx_403.prj},{NB=LTR-M18PA-NMK-403},{ORDERNO=620-600-180},{TYPE=LTR-M18PA-NMK-403},{PR=Standard sensors},{OPR=Diffuse},{RM=3...1200},{OR=5...1000},{LS=LED, red 630 nm},{H=M18},{HM=ABS},{ER=IP 67},{P=PNP},{O=Light-on/IO-Link},{I=IO-Link},{C=PVC, 2 m, 3 wire},{SV=10...30 VDC},{PO=PNP, Light-on/IO-Link},{SRT=3...1200},{SA=30…1200 mm, IO-Link},{SFM=1500},{TR=-25...+65},{R=0},{RP=0},{LI=0},{SDT=0},{LGH=0},{CEPDF=Conformity_M18PA.pdf},{OMPDF=M18PA_Series_Manual_EDF.pdf},{WG=83.6},{ECCN=85365019},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{OM=Info},{INFO=Product details},{X=MIN},{VER=1},{IODD=Contrinex-LTR-M18PA-NMx-403 V1.0.1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
LTR-M18PA-NM - Photoelectric sensor
Bill of material
LTR-M18PA-NMK-403
ORDERNO
Part number
620-600-180
620-600-180
TYPE
Part reference
LTR-M18PA-NMK-403
LTR-M18PA-NMK-403
PR
Product range
Standard sensors
OPR
Operating principle
Diffuse
RM
Range max.
3...1200
mm
OR
Operating range
5...1000
mm
LS
Light source
LED, red 630 nm
H
Housing size
M18
mm
HM
Housing material
ABS
ER
Enclosure rating
IP 67
P
Polarity
PNP
O
Output
Light-on/IO-Link
I
Interface
IO-Link
C
Connection
PVC, 2 m, 3 wire
PVC, 2 m, 3 wire
SV
Supply voltage
10...30 VDC
V
PO
Polarity + Output
PNP, Light-on/IO-Link
SRT
Sensing range typ. Max.
3...1200
mm
SA
Sensitivity adjustment
30…1200 mm, 3/4-turn pot.
SFM
Switching frequency max.
1500
Hz
TR
Temperature range
-25...+65
°C
WG
Weight
83.6
83.6
g
ECCN
Custom tariff number
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
OM
Operating manual
Info
INFO
Info
Product details
IODD
IO Device Description
Contrinex-LTR-M18PA-NMx-403 V1.0.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청