Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
LTX-1180W-30X - Détecteur photoélectrique
Nomenclature
LTK-1180W-303
ORDERNO
Numéro d’article
TYPE
Désignation
PR
Gamme de produits
Détecteurs standard
OPR
Principe de fonctionnement
Réflexion directe
RM
Domaine max.
600 mm
OR
Domaine de fonctionnement
600 mm
LS
Source lumineuse
LED, rouge 660 nm
H
Taille de boîtier
M18 mm
HM
Matériau du boîtier
Laiton chromé
ER
Indice de protection
IP 67
P
Polarité
O
Sortie
Commutation en réception
I
Interface
Sortie standard
C
Autres/Articles spéciaux
SV
Tension d'alimentation
10...36 VDC V
PO
Polarité + Sortie
SA
Réglage sensibilité
potentiomètre à 3/4 tour
SFM
Fréquence de commutation max.
1000 Hz
TR
Plage de température
-25...+55 °C
WG
Poids
g
ECCN
Numéro de tarif douanier
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
Certificat CE
Info
INFO
Info
Détails du produit