TRR-C23PA-TMK-10B
CONTRINEX
Photoelectric sensor
Transparent object sensors
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/photoelectric_sensor/transparent_object_sensors/trr_c23pa_tm.prj},{NB=TRR-C23PA-TMK-10B},{ORDERNO=620-600-299},{TYPE=TRR-C23PA-TMK-10B},{PR=Transparent object sensors},{OPR=Transparent reflex},{RM=10...5000},{OR=20...4200},{LS=LED, red 630 nm},{H=20 x 30 (C23)},{HM=ABS},{ER=IP 67},{P=NPN},{O=Dark-on + Stability alarm},{I=Standard output},{C=PVC, 2 m, 4 wire},{SV=10...30 VDC},{PO=NPN, Dark-on + Stability alarm},{SRT=10...5000},{SA=30…5000 mm, teach},{SFM=1500},{TR=-25...+65},{R=0},{RP=0},{LI=0},{SDT=0},{LGH=0},{CEPDF=Conformity_C23PA.pdf},{OMPDF=TRR-C23PA_Manual_EDF.pdf},{WG=53},{ECCN=8536504},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{OM=Info},{INFO=Product details},{X=1},{IODD=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
TRR-C23PA-TM - Photoelectric sensor
Bill of material
TRR-C23PA-TMK-10B
ORDERNO
Part number
620-600-299
620-600-299
TYPE
Part reference
TRR-C23PA-TMK-10B
TRR-C23PA-TMK-10B
PR
Product range
Transparent object sensors
OPR
Operating principle
Transparent reflex
RM
Range max.
10...5000
mm
OR
Operating range
20...4200
mm
LS
Light source
LED, red 630 nm
H
Housing size
20 x 30 (C23)
mm
HM
Housing material
ABS
ER
Enclosure rating
IP 67
P
Polarity
NPN
NPN
O
Output
Dark-on + Stability alarm
Dark-on + Stability alarm
I
Interface
Standard output
Standard output
C
Connection
PVC, 2 m, 4 wire
PVC, 2 m, 4 wire
SV
Supply voltage
10...30 VDC
V
PO
Polarity + Output
NPN, Dark-on + Stability alarm
NPN, Dark-on + Stability alarm
SRT
Sensing range typ. Max.
10...5000
mm
SA
Sensitivity adjustment
30…5000 mm, teach
30…5000 mm, teach
SFM
Switching frequency max.
1500
Hz
TR
Temperature range
-25...+65
°C
WG
Weight
53
53
g
ECCN
Custom tariff number
8536504
8536504
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
OM
Operating manual
Info
INFO
Info
Product details
IODD
IO Device Description
0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청