Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
RTL-0102-001 - RFID
Stückliste
RTL-0102-001
ORDERNO
Artikelnummer
720-000-112
TYPE
Bezeichnung
RTL-0102-001
PT
Produkttyp
Transponder
OF
Schalthäufigkeit
31.25 kHz
S
Standard
Proprietär
H
Gehäusegröße
Ø10 mm
HM
Gehäusematerial
Edelstahl V4A
M
Einbau
bündig
I
Schnittstelle
RFID
TR
Temperaturbereich
-40...+125 °C
ER
Schutzart
IP 68 / IP 69K
WG
Gewicht
10.8 g
ECCN
Zolltarifnummer
8523519
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
INFO
Info
Produktangaben