Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
RTL-0102-001 - RFID
Nomenclature
RTL-0102-001
ORDERNO
Numéro d’article
720-000-112
TYPE
Désignation
RTL-0102-001
PT
Type de produit
Transpondeur
OF
Cadence
31.25 kHz
S
Standard
Proprietaire
H
Taille de boîtier
Ø10 mm
HM
Matériau du boîtier
Acier inoxydable V4A
M
Montage
noyable
I
Interface
RFID
TR
Plage de température
-40...+125 °C
ER
Indice de protection
IP 68 / IP 69K
WG
Poids
10.8 g
ECCN
Numéro de tarif douanier
8523519
REACH
YES
ROHS
YES
CE
Certificat CE
Info
INFO
Info
Détails du produit