Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
RTL-0102-001 - RFID
Bill of material
RTL-0102-001
ORDERNO
Part number
720-000-112
TYPE
Part reference
RTL-0102-001
PT
Product type
Transponder
OF
Operating frequency
31.25 kHz
S
Standard
Proprietary
H
Housing size
Ø10 mm
HM
Housing material
Stainless steel V4A
M
Mounting
Embeddable
I
Interface
RFID
TR
Temperature range
-40...+125 °C
ER
Enclosure rating
IP 68 / IP 69K
WG
Weight
10.8 g
ECCN
Custom tariff number
8523519
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
INFO
Info
Product details
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)