RTL-0102-001
CONTRINEX
RFID
Washdown
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/rfid/washdown/rtl_0102_001.prj},{NB=RTL-0102-001},{ORDERNO=720-000-112},{TYPE=RTL-0102-001},{PT=Transponder},{OF=31.25},{S=Proprietary},{MS=240},{RWD=0},{H=Ø10 },{HM=Stainless steel V4A},{M=embeddable},{SV=0},{I=RFID},{C=0},{TR=-40...+125},{ER=IP 68 / IP 69K},{CEPDF=Conformity_RT%23-LF_170601.pdf},{WG=10.8},{ECCN=8523519},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{APN=Info},{INFO=Product details},{X=1},{APNPDF=APN_ContriNET_Protocol_Description_180305.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
RTL-0102-001 - RFID
Bill of material
RTL-0102-001
ORDERNO
Part number
720-000-112
TYPE
Part reference
RTL-0102-001
PT
Product type
Transponder
OF
Operating frequency
31.25
kHz
S
Standard
Proprietary
H
Housing size
Ø10
mm
HM
Housing material
Stainless steel V4A
M
Mounting
Embeddable
I
Interface
RFID
TR
Temperature range
-40...+125
°C
ER
Enclosure rating
IP 68 / IP 69K
WG
Weight
10.8
g
ECCN
Custom tariff number
8523519
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
INFO
Info
Product details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청