ISWE-M12MP-NSS-A0
CONTRINEX
Smart Sensors
Basic
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/smart_sensors/basic/iswe_m12mp_nss_a0.prj},{NB=ISWE-M12MP-NSS-A0},{ORDERNO=330-020-535},{TYPE=ISWE-M12MP-NSS-A0},{PR=Basic},{PF=Smart},{H=M12},{OD=0...4},{C=M12 4-pin},{M=Embeddable},{SH=60.0},{P=PNP},{OP=OSS1/IO-Link + OSS2},{REP=< 0.003},{I=IO-Link},{SV=18...30},{OPR=-},{TR=-25...+70},{ER=IP 67},{HSR=M12, Embeddable},{PO=PNP, OSS1/IO-Link + OSS2},{SFM=500},{HM=Chrome-plated brass},{RES=2},{SR=0...4.4},{CEPDF=Conformity_700.pdf},{WG=29.58},{ECCN=8536504},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{INFOX=https://www.contrinex.com/en-ch/products/basic-smart-04-mm?variant=43166066114711},{X=1},{INFO=Product details},{DIMX='idwe_m12mp_nms_a0.dim'},{IODD=Contrinex-ISWE-MxxMP-NSS-A0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
ISWE-M12MP-NSS-A0 - Smart Sensor
Bill of material
ISWE-M12MP-NSS-A0
ORDERNO
Part number
330-020-535
TYPE
Part reference
ISWE-M12MP-NSS-A0
PR
Product range
Basic
PF
Product family
Smart
H
Housing size
M12
mm
OD
Operating distance
0...4
mm
C
Connection
M12 4-pin
M
Mounting
Embeddable
SH
Sensor Height
60.0
mm
P
Polarity
PNP
OP
Output
OSS1/IO-Link + OSS2
REP
Repeatability
< 0.003
mm
I
Interface
IO-Link
SV
Supply voltage
18...30
V
TR
Temperature range
-25...+70
°C
ER
Enclosure rating
IP 67
HSR
Housing size + mounting
M12, Embeddable
mm
PO
Polarity + Output
PNP, OSS1/IO-Link + OSS2
SFM
Switching frequency max.
500
Hz
HM
Housing material
Chrome-plated brass
RES
Resolution
2
μm
SR
Sensing range max.
0...4.4
mm
WG
Weight
29.58
g
ECCN
Custom tariff number
8536504
REACH
YES
ROHS
YES
INFO
Info
Product details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청