B303ZN
Eaton B-Line
Bolted Framing (Strut Systems)
Beam Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/bolted_framing/beam_clamps/b303_asmtab.prj},{NB=B303ZN},{TYPE=B303},{SS=3/8-16},{SS1=0.375},{SS2=3/8},{RS=1/4-20},{RS1=0.250},{T=11 GA.},{T1=0.1200},{W=1.062},{H=2.312},{A=3.675},{B=0.825},{E=0.719},{F=3/32},{F1=0.09375},{SSS=3/8x2},{G=2.192},{K=0.531},{FINISH=ZN},{LOD=},{PPATH=parts/b303/b303_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Eaton B-Line
Description
B303 - Beam Clamp
Bill of material
B303ZN
PN
Part No.
B303 ZN
TYPE
Type
B303
SS
Set Screw Thread Size
3/8-16
인치
RS
Rod Thread Size
1/4-20
인치
T
11 GA.
인치
W
1.062
인치
H
2.312
인치
A
3.675
인치
B
0.825
인치
E
0.719
인치
F
3/32
인치
SSS
Set Screw Size
3/8x2
인치
G
2.192
인치
K
0.531
인치
FINISH
Standard Finishes
Electro-Plated Zinc
Hot-Dipped Galvanized
Electro-Plated Zinc
Hot-Dipped Galvanized
LOD
Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
B494-12, B494-18, B494-24 - Cantilever Bracket
Eaton B-Line
17.10.2023
B321-1 - Beam Clamp
Eaton B-Line
17.10.2023
B441-22 - Beam Clamp
Eaton B-Line
17.10.2023
B409-12, B409-18, B409-24 - Cantilever Bracket
Eaton B-Line
17.10.2023
B409UF-12, B409UF-18, B409UF-21 - Under Floor Support Bracket
Eaton B-Line
17.10.2023
B427 - I-Beam Clamp
Eaton B-Line
17.10.2023
B307 - Beam Clamp
Eaton B-Line
17.10.2023
B422-1 - Horizontal Right Angle Beam Clamps
Eaton B-Line
17.10.2023
B355 - Beam Clamp
Eaton B-Line
17.10.2023
B305 - Beam Clamp
Eaton B-Line
17.10.2023
B306 - Beam Clamp
Eaton B-Line
17.10.2023
B314 - Window Beam Clamp
Eaton B-Line
17.10.2023
B435 - Beam Clamp
Eaton B-Line
17.10.2023
B422-1/2 - Horizontal Right Angle Beam Clamps
Eaton B-Line
17.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청