Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Eaton B-Line
Description
B303 - Beam Clamp
Bill of material
B303ZN
PN
Part No.
B303 ZN
TYPE
Type
B303
SS
Set Screw Thread Size
3/8-16 Дюйм
RS
Rod Thread Size
1/4-20 Дюйм
T
11 GA. Дюйм
W
1.062 Дюйм
H
2.312 Дюйм
A
3.675 Дюйм
B
0.825 Дюйм
E
0.719 Дюйм
F
3/32 Дюйм
SSS
Set Screw Size
3/8x2 Дюйм
G
2.192 Дюйм
K
0.531 Дюйм
FINISH
Standard Finishes
LOD
Level of Details
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Eaton B-Line
    B494-12, B494-18, B494-24 - Cantilever Bracket
    Eaton B-Line
    B441-22 - Beam Clamp
    Eaton B-Line
    B409-12, B409-18, B409-24 - Cantilever Bracket
    Eaton B-Line
    B409UF-12, B409UF-18, B409UF-21 - Under Floor Support Bracket
    Eaton B-Line
    B355 - Beam Clamp
    Eaton B-Line
    B305 - Beam Clamp
    Eaton B-Line
    B314 - Window Beam Clamp
    Eaton B-Line
    B306 - Beam Clamp
    Eaton B-Line
    B500 - Square U-Bolt
    Eaton B-Line
    B422-1 - Horizontal Right Angle Beam Clamps
    Eaton B-Line
    B427 - I-Beam Clamp
    Eaton B-Line
    B435 - Beam Clamp
    Eaton B-Line
    B422-1/2 - Horizontal Right Angle Beam Clamps
    Eaton B-Line
    B307 - Beam Clamp
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей