Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Eaton B-Line
Description
B303 - Beam Clamp
Bill of material
B303ZN
PN
Part No.
B303 ZN
TYPE
Type
B303
SS
Set Screw Thread Size
3/8-16 英寸
RS
Rod Thread Size
1/4-20 英寸
T
11 GA. 英寸
W
1.062 英寸
H
2.312 英寸
A
3.675 英寸
B
0.825 英寸
E
0.719 英寸
F
3/32 英寸
SSS
Set Screw Size
3/8x2 英寸
G
2.192 英寸
K
0.531 英寸
FINISH
Standard Finishes
LOD
Level of Details
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
    Eaton B-Line
    B494-12, B494-18, B494-24 - Cantilever Bracket
    Eaton B-Line
    B321-1 - Beam Clamp
    Eaton B-Line
    B441-22 - Beam Clamp
    Eaton B-Line
    B409-12, B409-18, B409-24 - Cantilever Bracket
    Eaton B-Line
    B409UF-12, B409UF-18, B409UF-21 - Under Floor Support Bracket
    Eaton B-Line
    B427 - I-Beam Clamp
    Eaton B-Line
    B307 - Beam Clamp
    Eaton B-Line
    B422-1 - Horizontal Right Angle Beam Clamps
    Eaton B-Line
    B355 - Beam Clamp
    Eaton B-Line
    B305 - Beam Clamp
    Eaton B-Line
    B306 - Beam Clamp
    Eaton B-Line
    B314 - Window Beam Clamp
    Eaton B-Line
    B435 - Beam Clamp
    Eaton B-Line
    B422-1/2 - Horizontal Right Angle Beam Clamps
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型