Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Eaton B-Line
Description
B306 - Beam Clamp
Bill of material
B306ZN
PN
Part No.
B306 ZN
TYPE
Type
B306
SS
Set Screw Thread Size
1/2-13 Pouce
RS
Rod Thread Size
3/8-16 Pouce
T
7 GA. Pouce
W
1.188 Pouce
H
2.380 Pouce
A
3.595 Pouce
B
0.828 Pouce
E
0.772 Pouce
F
1/8 Pouce
SSS
Set Screw Size
1/2x2 Pouce
G
2.201 Pouce
K
0.594 Pouce
FINISH
Standard Finishes
LOD
Level of Details
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Eaton B-Line
    B307 - Beam Clamp
    Eaton B-Line
    B494-12, B494-18, B494-24 - Cantilever Bracket
    Eaton B-Line
    B409UF-12, B409UF-18, B409UF-21 - Under Floor Support Bracket
    Eaton B-Line
    B409-12, B409-18, B409-24 - Cantilever Bracket
    Eaton B-Line
    B444 - Rod Support
    Eaton B-Line
    B308 - Beam Clamp
    Eaton B-Line
    B355 - Beam Clamp
    Eaton B-Line
    B422-1 - Horizontal Right Angle Beam Clamps
    Eaton B-Line
    B314 - Window Beam Clamp
    Eaton B-Line
    B312-12 - Beam Clamp Anchor
    Eaton B-Line
    B441-22 - Beam Clamp
    Eaton B-Line
    B441-22A - Beam Clamp
    Eaton B-Line
    B427 - I-Beam Clamp
    Eaton B-Line
    B435 - Beam Clamp
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés