Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Eaton B-Line
Description
Swing Gate Wall Mounted Equipment Rack, 19" Panel Mount
Bill of material
SB708192408TG
PN
Part No.
SB708192408TG
W
W - Rack Width
19.821 Дюйм
WMM
W - Rack Width
503 mm
C
C - Panel Mounting
18.313 Дюйм
CMM
C - Panel Mounting
478 mm
H
H - Height
Дюйм
HMM
H - Height
609 mm
D
D - Depth
Дюйм
DMM
D - Depth
203 mm
FINISH
Finish
WT
Weight
21.0 Lbs.
WTKG
Weight
9.5 kg
LOD
Level of Details
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей