B3100-5 PLN
Eaton B-Line
Pipe Hangers
Pipe Hangers
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/pipe_hangers/pipe_hangers/b3100_asmtab.prj},{NB=B3100-5_PLN},{BPN=B3100},{PS=5.00000000},{FINISH=PLN},{A=5/8-11},{A1=0.62500},{B=8.780},{B1=8.78000},{C=5.968},{C1=5.96750},{D=5.00000000},{DMM=127.0},{E=2.50000000},{EMM=63.5},{F=2.00000000},{FMM=50.8},{DL=1430},{DLKN=6.36},{AWT=215},{AWTKG=97.5},{PSTEXT=5},{LOD=},{PPATH=parts/b3100_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
Eaton B-Line
Description
Fig. B3100 - Standard Clevis Hanger (TOLCO Fig.1) - Pipe Hangers
Bill of material
B3100-5 PLN
PN
Part No.
B3100-5 PLN
B3100-5 PLN
PS
Nominal Pipe Size
5
5
인치
PSMM
Nominal Pipe Size
127
127
mm
FINISH
Finish
Plain
Electro-Galvanized/Zinc Plated
Dura-Green
Hot Dipped Galvanized
Plain
Electro-Galvanized/Zinc Plated
Dura-Green
Hot Dipped Galvanized
A
A - Rod Size
5/8-11
5/8-11
인치
B
8.780
8.780
인치
BMM
B
223.0
223.0
mm
C
5.968
5.968
인치
CMM
C
151.6
151.6
mm
D
5
5
인치
DMM
D
127.0
127.0
mm
E
2 1/2
2 1/2
인치
EMM
E
63.5
63.5
mm
F
F - Adjustment
2
2
인치
FMM
F - Adjustment
50.8
50.8
mm
DL
Design Load
1430
1430
lbs.
DLKN
Design Load
6.36
6.36
kN
AWT
Approx. Wt./100
215
215
lbs.
AWTKG
Approx. Wt./100
97.5
97.5
kg
LOD
Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청