B3195-2 GLV
Eaton B-Line
Pipe Hangers
Pipe Supports, Guides, Shields and Saddles
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/pipe_hangers/pipe_sgss/b3195.prj},{NB=B3195-2GLV},{BPN=B3195-2},{PS=2.00000000},{FINISH=Pre-Galvanized},{A=2.875},{B=1.25000000},{C=2.25000000},{HS=2.50000000},{SC=2 1/2\" (65) Rigid},{AWT=14},{AWTKG=6.3},{LOD=},{D1=1.18750},{D2=1.37600}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Eaton B-Line
Description
Fig. B3195 - I.P.S. Isolator (TOLCO Fig. 84) - Pipe Supports, Guides, Shields & Saddles
Bill of material
B3195-2 GLV
PN
Part No.
B3195-2 GLV
B3195-2 GLV
PS
Pipe Size
2
2
인치
PSMM
Pipe Size
51
51
mm
FINISH
Finish
Pre-Galvanized
A
2.875
2.875
인치
AMM
A
73.0
73.0
mm
B
1 1/4
1 1/4
인치
BMM
B
31.8
31.8
mm
C
2 1/4
2 1/4
인치
CMM
C
57.1
57.1
mm
HS
Hanger Size
2 1/2
2 1/2
인치
HSMM
Hanger Size
63.5
63.5
mm
SC
Strut Clamp
2 1/2" (65) Rigid
2 1/2" (65) Rigid
AWT
Approx. Wt./100
14
14
Lbs
AWTKG
Approx. Wt./100
6.3
6.3
kg
LOD
Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청