Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Cooper Crouse-Hinds EU
Beschreibung
PXLED 15L - Explosionsgeschützte Leuchte Festmontage
Stückliste
13042310005(300)
IDNR
Artikelnummer
LODLEVEL
LOD Level
DESCRIPTION_LONG
INTERNATIONAL_PID
0
SUPPLIER_ALT_PID
MANUFACTURER_PID
MANUFACTURER_NAME
Eaton
MANUFACTURER_TYPE_DESCR
PXLED 15L N 757 GC T0 E01
SPECIAL_TREATMENT_CLASS
NONE
EF000003
Montageart
Wall-/ceiling mounting
EF000441
Justierbar
true
EF002423
Leuchtmittel
LED not exchangeable
EF005905
Mit Leuchtmittel
true
EF006436
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
EF000048
Fassung
None
EF001596
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
EF004284
Werkstoff der Abdeckung
Glass transparent
EF000187
Spannungsart
AC/DC
EF005127
Nennspannung
110 V
EF012150
LED-Nennstrom bei Konstantstrom
0 mA
EF000381
Betriebsgerät
LED operating device current-controlled
EF007556
Mit Betriebsgerät
true
EF012170
Lichtverteiler
Focal lens
EF008157
Ausstrahlungswinkel
EF012487
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels
Other
EF012488
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
0
EF012489
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
0
EF012490
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
0
EF011875
Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung
Other
EF011869
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C
0 h
EF011870
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
0 h
EF011871
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C
0 h
EF011872
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C
0 h
EF011873
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C
0 h
EF011874
Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C
100000 h
EF005474
Schutzart (IP)
0
EF011959
Schutzart (NEMA)
Other
EF004293
Schlagfestigkeit
IK10
EF000004
Schutzklasse
I
EF005728
Für Ex-Zone Gas
1, 2
EF008404
Für Ex-Zone Staub
21, 22
EF012090
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1
-50 °C
EF000280
Geeignet für Lampenleistung
0 W
EF009347
Max. Systemleistung
147 W
EF009349
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
lm
EF009350
Lichtfarbe
White
EF009346
Farbtemperatur
5700 K
EF025740
Leistungsfaktor
0.95
EF000008
Breite
607 mm
EF001456
Höhe/Tiefe
325 mm
EF001438
Länge
465 mm
EF000015
Außendurchmesser
0 mm
EF011868
Art der Verdrahtung
Through wiring included
EF001391
Polzahl
6
EF000085
Leiterquerschnitt
6 mm²
EF000124
Anschlussart
Screwed terminal
ORDER_UNIT
C62
CONTENT_UNIT
C62
NO_CU_PER_OU
1
PRICE_QUANTITY
1
QUANTITY_MIN
1
QUANTITY_INTERVAL
1
STATISTICS_FACTOR
1
MD04
MD04
MD01
EDZ
pxled_15l_narrow_757_clear.ldt