Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Cooper Crouse-Hinds EU
Beschreibung
GHG 721 0 - Klemmenkasten für Zone 1/21
Stückliste
GHG7210001R0007
IDNR
Ident number
LOD
NT
Beschreibung
Klemmenkasten GHG 721 für Zone 1/21
T1
Kennzeichnung nach 2014/34/EU
<Ex> II 2 G Ex e IIC T4/ T5/ T6 Gb / <Ex> II 2 D Ex tb IIIC T80°C / T95°C Db IP6X
T2
UL/CSA Prüfbescheinigung
BVS 13 ATEX E 013 X
T3
IECEx-Prüfbescheinigung
IECEx BVS 13.0031 X
T4
Zulässige Umgebungstemperatur
-20 °C bis +40 °C
T5
Bemessungsspannung
bis 690 V AC / DC
T6
Ausführung
T10
Schutzart nach EN 60529
IP66
T11
Anzahl Leitungseinführungen / Gewinde
T12
Anschlussklemmen
bis 16 mm²
T13
Gehäusematerial
Glasfaserverstärkter Polyester, Polyamid
T14
Gewicht
1.1 kg
T15
Farbe
black
T16
Produktbeschreibung