GHG7134101R0001
Cooper Crouse-Hinds EU
Terminal Enclosures
Terminal boxes aluminum
GHG 713 Ex terminal box Empty enclosure for zone 1/21
Powered by
CAD모델 선택
{coopercrousehinds_eu/d_terminal_enclosures/d_3_terminal_box/d_3_3/ghg713_4_asmtab.prj},{NB=GHG7134101R0001},{IDNR=GHG7134101R0001},{LOD=},{NT=empty enclosure for Zone 1/21},{T1=<Ex> II 2 G Ex eb IIC Gb / <Ex> II 2 D Ex tb IIIC Db},{T2=BVS 15 ATEX E 127 U},{T3=IECEx BVS 15.0104 U},{T4=-20 °C up to +40 °C},{T5=up to 690 V AC / DC},{T6=Ex-e},{T10=IP66/ IP67/ IP68 / IP69},{T11=w/o drilling},{T12=-},{T13=Aluminium die-cast},{T14=-},{T15=RAL 7032 pepple grey},{T16=w/o drilling},{SERIES=GHG71},{SIZE=Size 4 (128 x 223 x 80mm)},{PPATH=../assemblies/ghg71_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Cooper Crouse-Hinds EU
Description
GHG 713 4 - empty enclosure for Zone 1/21
Bill of material
GHG7134101R0001
IDNR
Ident number
GHG7134101R0001
GHG7134101R0001
LOD
Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
NT
Description
empty enclosure for Zone 1/21
T1
Marking accd. to 2014/34/EU
<Ex> II 2 G Ex eb IIC Gb / <Ex> II 2 D Ex tb IIIC Db
T2
EC-Type Examination Certificate
BVS 15 ATEX E 127 U
T3
IECEx-Certificate
IECEx BVS 15.0104 U
T4
Permissible ambient temperature
-20 °C up to +40 °C
T5
Rated voltage
up to 690 V AC / DC
T6
Application
Ex-e
Ex-e
T10
Degree of protection accd. to EN 60529
IP66/ IP67/ IP68 / IP69
T11
No. cable glands/ thread
w/o drilling
T12
Connecting terminals
-
T13
Enclosure material
Aluminium die-cast
T14
Weight
-
kg
T15
Colour
RAL 7032 pepple grey
RAL 7032 pepple grey
T16
Product description
w/o drilling
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청