카탈로그: NIDEC COMPONENTS
생성됨: 08.04.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NIDEC COMPONENTS
MR4-2G-Z
NIDEC COMPONENTS
Fujisoku Products
Rotary Switches
Powered by
CAD모델 선택
{copal/fujisoku_products/rotary_switches/mr_mre_asmtab.prj},{NB=MR4-2G-Z},{ORDER1=MR4-2G-Z},{SF=4 pole 2 position},{NOP=1},{RV=AC 125V 500mA Max.},{TS=Solder},{WP= },{CS=Gold plated},{SA=36},{K=},{VERS=1},{BODY=1001MR},{TERMINAL=2007MR},{PPATH=assemblies/mr_mre_asmtpl.prj},{PRA=4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
NIDEC COMPONENTS
Description
MR/MRE
Bill of material
MR4-2G-Z
CNSORDERNO
Order Number
MR4-2G-Z
MR4-2G-Z
SF
Switching Function
4 pole 2 position
4 pole 2 position
NOP
Number of Step
1
1
RV
Rated voltage
AC 125V 500mA Max.
TS
Terminal Style
Solder
WP
Water Proof
CS
Contact Specs
Gold plated
Gold plated
SA
Step angle
36
deg
K
Knob
Without knob
FB Silver : 140000050598
FB Black : 140000051012
FN Silver : 140000050956
FN Black : 140000050601
Without knob
FB Silver : 140000050598
FB Black : 140000051012
FN Silver : 140000050956
FN Black : 140000050601
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청