카탈로그: COSMOTEC
생성됨: 07.08.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
COSMOTEC
PE50FB115
COSMOTEC
Vacuum pipe parts
Flexible Tube / Bellows
Bellows
Powered by
CAD모델 선택
{cosmotec/vacuum_pipe_parts/flexible_tube_bellows/bellows/pipe_end_molded_bellows_sus.prj},{NB=PE50FB115},{CNSORDERNO=PE50FB115},{PC=20913},{MAT=SUS 316},{STD=PE50},{A=60.5},{B=54.9},{C=65},{D=49.5},{L=115},{L1=85},{ST=0.15},{OPR=100-130},{SPC=3.6},{TFS=50A},{VER=3},{RX=0.9069}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
COSMOTEC
Description
Pipe end molded bellows SUS
Bill of material
PE50FB115
CNSORDERNO
Model Number
PE50FB115
PE50FB115
PC
Product code
20913
20913
A
60.5
60.5
mm
B
54.9
54.9
mm
C
65
65
mm
D
49.5
49.5
mm
L
Length
115
115
mm
L1
85
85
mm
ST
Bellows plate thickness
0.15
mm
OPR
Operating range
100-130
100-130
mm
SPC
Spring constant
3.6
3.6
N/mm
TFS
Tube / Fitting Size
50A
50A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청