카탈로그: cpc Europa
생성됨: 24.07.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
cpc Europa
MR 9MN-SU1-V0-N-30.9L-5-5.9
cpc Europa
Linear Guide
Miniature Linear Guide MR-M Series
Miniature linear guide MR-M SU/ZU series
Powered by
CAD모델 선택
{cpc/linear_guide/miniature_mr_m_series/mr_m_su_zu/mr_m_su_asmtab.prj},{NB=MR 9MN-SU1-V0-N-30.9L-5-5.9-(15.45-0-0-0)},{PRA=1},{RT=},{LENGTH=MN},{SIZE=9},{ST=SU : End seal + Bottom Seal},{STNB=SU},{BQ=1},{RM=},{PC=V0},{RL=30.9},{PA=},{P1=5},{AG=N},{POS1=15.45},{POS2=0},{POS3=0},{POS4=0},{H=10},{W2=5.5},{W1=9},{H1=5.5},{P=20},{DXDXG1=6x3.5x3.5},{D=6.0},{DD=3.5},{G1=3.5},{W=20},{L=30.9},{L1=20.5},{H2=8.3},{P1X=10.0},{P2X=15},{MXG2=M3x3.0},{NDM=3.000},{G2=3.0},{PHI=1.3},{S=2.2},{T=3.3},{C=17.1},{C0=21.5},{MR0=634},{MP0=230},{MY0=230},{BW=553},{RW=301},{VERS=6.000},{PPATH=../parts/mr_m_series_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
cpc Europa
Description
MR-M SU Series - Linear guide
Bill of material
MR 9MN-SU1-V0-N-30.9L-5-5.9
MOD
Model Code
MR 9MN
MR 9MN
RT
Rail type
Standard
U : Screwed from bellow
Standard
U : Screwed from bellow
SIZE
Size
9
9
ST
Seal type
SU : End seal + Bottom Seal
BQ
Block quantity
RM
Rail Material
Standard
K: Carbon steel
Standard
K: Carbon steel
PC
Preload class
V0
VS
V1
V0
VS
V1
RL
Rail length
mm
값 입력 RL
Rail length
mm
cm
inch
ft
확인
PA
Starting hole position
P1 not standard
P1 Standard
P1 not standard
P1 Standard
P1
Starting hole pitch
mm
값 입력 P1
Starting hole pitch
mm
cm
inch
ft
확인
P2
End hole pitch
5.900
5.900
mm
AG
Accuracy grade
N
H
P
N
H
P
POS1
First slider position
mm
POS2
Second slider position
mm
POS3
Third slider position
mm
POS4
Fourth slider position
mm
H
10
10
mm
W2
5.5
5.5
mm
W1
9
9
mm
H1
5.5
5.5
mm
P
20
20
mm
DXDXG1
Dxdxg1
6x3.5x3.5
6x3.5x3.5
mm
W
20
20
mm
L
30.9
30.9
mm
L1
20.5
20.5
mm
H2
h2
8.3
8.3
mm
P1X
10.0
10.0
mm
P2X
15
15
mm
MXG2
Mxg2
M3x3.0
M3x3.0
mm
PHI
Ø
1.3
1.3
mm
S
S1
2.2
2.2
mm
T
3.3
3.3
mm
RW
Rail Weight
301
301
g/m
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청