카탈로그: cpc Europa
생성됨: 24.07.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
cpc Europa
MR12M-N-20-5-15-RAIL
cpc Europa
Linear Guide
Miniature Linear Guide MR-M Series
MR/U M Rail
Powered by
CAD모델 선택
{cpc/linear_guide/miniature_mr_m_series/mru_m/mru_12m_rail.prj},{NB=MR12M-N-20-5-15-RAIL},{SIZE=12},{RT=},{RL=20},{PA=},{P1=5},{AG=N},{RM=},{W1=12},{H1=7.5},{P=25},{DXDXG1=6x3.5x4.5},{D=6.0},{DD=3.5},{G1=4.5},{M1=M4x0.7},{NDM=4.000},{G3=0.7},{RW=602}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
cpc Europa
Description
MR 12M - Rail
Bill of material
MR12M-N-20-5-15-RAIL
MOD
Model Code
MR
SIZE
Size
12
RT
Rail type
Standard
U : Screwed from bellow
Standard
U : Screwed from bellow
RL
Rail length
mm
값 입력 RL
Rail length
mm
cm
inch
ft
확인
PA
Starting hole position
P1 not standard
P1 Standard
P1 not standard
P1 Standard
P1
Starting hole pitch
mm
값 입력 P1
Starting hole pitch
mm
cm
inch
ft
확인
P2
End hole pitch
15.000
mm
AG
Accuracy grade
N
H
P
N
H
P
RM
Rail Material
Standard
K: Carbon steel
Standard
K: Carbon steel
W1
12
mm
H1
7.5
mm
P
25
mm
DXDXG1
Dxdxg1
6x3.5x4.5
mm
M1
M4x0.7
mm
RW
Rail Weight
602
g/m
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청