Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
cpc Europa
Description
MR 12M - Rail
Bill of material
MR12M-N-20-5-15-RAIL
MOD
Model Code
MR
SIZE
Size
12
RT
Rail type
RL
Rail length
mm
输入参数值: RL
Rail length
mm
cm
inch
ft
PA
Starting hole position
P1
Starting hole pitch
mm
输入参数值: P1
Starting hole pitch
mm
cm
inch
ft
P2
End hole pitch
15.000 mm
AG
Accuracy grade
RM
Rail Material
W1
12 mm
H1
7.5 mm
P
25 mm
DXDXG1
Dxdxg1
6x3.5x4.5 mm
M1
M4x0.7 mm
RW
Rail Weight
602 g/m
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型