Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
cpc Europa
Beschreibung
MR 9M - Schiene
Stückliste
MR9M-N-20-5-15-RAIL
MOD
Modell Code
MR
SIZE
Groesse
9
RT
Schienentyp
RL
Schienenlänge
mm
Wert eingeben für RL
Schienenlänge
mm
cm
inch
ft
PA
Anfangsbohrung Position
P1
Anfangsbohrung Abstand
mm
Wert eingeben für P1
Anfangsbohrung Abstand
mm
cm
inch
ft
P2
Bohrungsendabstand
15.000 mm
AG
Genauigkeitsgrad
RM
Schienenmaterial
W1
9 mm
H1
5.5 mm
P
20 mm
DXDXG1
Dxdxg1
6x3.5x3.5 mm
M1
M4x0.7 mm
RW
Schienengewicht
301 g/m