카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
cpc Europa
Description
ST - Element ST07M - ST Miniature stroke slide series
Bill of material
ST7M-V0-N-27
TYPE
Type
ST7M
LS
Max stroke
mm
PL
Preload
AC
Accuracy
POS
Position of Rod
mm
값 입력 POS
Position of Rod
mm
cm
inch
ft
H
8 mm
W2
5 mm
P
15 mm
W1
7 mm
H1
h1
4.7 mm
DXDXG1
Dxdxg1
4.2x2.4x2.3
P1
15 mm
P2
12 mm
W
17 mm
H2
h2
6.5 mm
MXG2
MxG2
M2x2.5
T
t
1.0 mm
LR
Lr
mm
L2
mm
LG
Lg
6.5 mm
N
mm
LB
Lb
mm
L1
mm
P4
6.5 mm
NN
n
mm
C
N
C0
N
MR0
Mr0
Nm
MP0
Mp0
Nm
MY0
My0
Nm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드