카탈로그: cpc Europa
생성됨: 24.07.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
cpc Europa
HRC 55 MN-B-Z-C-VC-N-Block
cpc Europa
Linear Guide
Standard 4-Row Ball Bearing Linear Guide
ARC HRC 55
Powered by
CAD모델 선택
{cpc/linear_guide/standard_4_row_ball_bearing/arc_hrc_55/hrc_mn_block_asmtab.prj},{NB=HRC 55 MN-B-Z-C-VC-N-Block},{MODX=HRC 55 MN},{MODNBX=HRC55MN},{R=},{ST=B},{STX= 'B', 'B : Low friction', 'S', 'S : Standard'},{PC=VC},{AG=N},{SN=},{H=80},{SNX='','No'},{W2=23.5},{W1=53},{H1=45.7},{P=120},{DXDXG1=24x16x20},{D=24.0},{DD=16.0},{G1=20.0},{W=100},{L=168.5},{L1=126.5},{H2=68.0},{P1X=75},{P2X=75},{P22X=0.0},{MXG2=M12x25},{NDM=12.000},{G2=25.0},{M1=-},{M1D=16.000},{T=16},{T1=16},{N1=M6x10},{NDM1=6.000},{N1L=10.0},{N2=M6x13},{NDM2=6},{N2L=13.0},{N3=P5},{NDM3=5.000},{E=12.0},{S1=23.5},{S2=33.5},{S3=34.8},{S4=33.8},{C=128.0},{C0=186.0},{MR0=4949},{MP0=3278},{MY0=3278},{RW=14000},{VERS=7.000},{PPATH=../parts/hrc_mn_block_asmtpl.prj},{BW1=5110},{BW2=4900}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
cpc Europa
Description
HRC 55 MN - Block
Bill of material
HRC 55 MN-B-Z-C-VC-N-Block
MOD
Model Code
HRC 55 MN
R
Additional 6 holes
No
R : Additional holes
No
R : Additional holes
ST
Seal type
B : Low friction
S : Standard
B : Low friction
S : Standard
PC
Preload class
VC
V0
V1
V2
VC
V0
V1
V2
AG
Accuracy grade
N
H
P
SP
UP
N
H
P
SP
UP
H
80
mm
W2
23.5
mm
W1
53
mm
W
100
mm
L
168.5
mm
L1
126.5
mm
H2
h2
68.0
mm
P1X
75
mm
P2X
75
mm
P22
P2X/2
-
mm
P3
-
mm
MXG2
Mxg2
M12x25
mm
T
16
mm
N1
M6x10
mm
N2
M6x13
mm
N3
P5
E
12.0
mm
S1
23.5
mm
S2
33.5
mm
S3
34.8
mm
S4
33.8
mm
BW
Block weight
5110
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청