Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Cubis Systems
Description
PROtrough boîtier de raccordement
Nomenclature
SYDRPT-JB-D
PT
Type de produit
Boîtier de raccordement
PC
Code produit
SYDRPT-JB-D
LODDEST
Utilisation
Architecture
LODLEVEL
Niveau de détail
LID
Fermeture en option
A
Largeur hors tout (A)
667 mm
B
Hauteur hors tout (B)
204 mm
HELP
Click for more support & additional sizes
Click Here
C
Largeur utile (C)
190 mm
D
Hauteur utile (D)
130 mm
E
Longueur utile (E)
1000 mm
F
Longueur hors-tout (F)
1027 mm
G
Rayon de courbure
90 °
W
Poids
24.9 kg
SECTOR
Application du produit (veuillez préciser)
PN
Autre (veuillez préciser)
PL
Liens produit
Cliquez ici
DISC
Mentions légales
Cliquez ici
EPD
Environmental Product Declaration
Click Here
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés