Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Cubis Systems
Description
Raccord femelle / femelle 9 conduits
Nomenclature
DUDMDD4-00004WAY-BK0000SOD-D
PT
Type de produit
4WAY Raccord femelle / femelle 9 conduits
PC
Code produit
DUDMDD4-00004WAY-BK0000SOD-D
LODDEST
Utilisation
Architecture
LODLEVEL
Niveau de détail
S
Dimension
C
Hauteur hors-tout (C)
255 mm
D
Largeur hors-tout (D)
255 mm
HELP
Click for more support & additional sizes
Click Here
E
Hauteur utile (E)
105 mm
F
Largeur utile (F)
105 mm
B
Longueur utile (B)
27 mm
A
Longueur hors tout (A)
125 mm
G
Epaisseur cloison (G)
6 mm
SECTOR
Application du produit (veuillez préciser)
PN
Nom du projet ( Si connu)
PL
Liens produit
Cliquez ici
DISC
Mentions légales
Cliquez ici
EPD
Environmental Product Declaration
Click Here