Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Cubis Systems
Opis
Łącznik kielichowy
Lista materiałowa
DUDMDD4-00004WAY-BK0000SOD-D
PT
Typ elementu
4-otworowy łącznik kielichowy
PC
Kod produktu
DUDMDD4-00004WAY-BK0000SOD-D
LODDEST
Przeznaczenie
Konstrukcja
LODLEVEL
Poziom szczegółów
S
Wymiar
C
Wysokość zewnętrzna (C)
255 mm
D
Szerokość zewnętrzna (D)
255 mm
HELP
Click for more support & additional sizes
Click Here
E
Wysokość wewnętrzna (E)
105 mm
F
Szerokość wewnętrzna (F)
105 mm
B
Długość użyteczna (B)
27 mm
A
Długość całkowita (A)
125 mm
G
Grubość wewnętrznych ścianek (G)
6 mm
SECTOR
Aplikacja produktu (proszę wybrać)
PN
Nazwa projektu (jeśli jest znana)
PL
Link do produktu
Kliknij tutaj
DISC
Oświadczenie prawne
Kliknij tutaj
EPD
Environmental Product Declaration
Click Here