Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
CY.PAG
Description
Custom Pneumatic Cylinder for Cosmetic Filling Ø180 - Cilindri Pneumatici Custom per Riempimento Cosmetici
Bill of material
Ø180 custom
CODE
Code
NAME
Name
Custom Pneumatic Cylinder for Cosmetics Industry
MFC
Main Functional Characteristics
Adjustable stroke cylinder, with quick disassembly system that allows quick maintenance of the seals. Clean profile without tie rods.
LD
Long Description
"When our technical department started designing the new cylinder, it was clear from the start that it would be designed for:
MU
Manufactured Units
- Rimuovere ogni parte che favorisse il deposito di prodotto/agenti chimici sul cilindro.Come si poteva rendere più semplice la manutenzione, senza compromettere la funzionalità del cilindro? La soluzione è tanto semplice, quanto efficace.Abbiamo scomposto la testata del cilindro in 2 componenti: quello centrale è rimovibile come una sorta di tappo svitando 4 viti facilmente accessibili, e permette di pulire rapidamente e sostituire le guarnizioni, senza perdere un minuto di tempo."""
AL
Ambiente di Lavoro
/
LINK
Link Case Study
Ambiente pulito tipico del settore cosmetica.