Nederlands
svenska
English
OMCBT100AA
Danly
Bender
MCBT
Powered by
CAD모델 선택
{danly/bieger/mcbt/mcbt_asm-tab.prj},{NB=OMCBT100AA (1)},{BESTNR=OMCBT100AA},{X=38.1},{BS=1},{PTMIN=1.00},{PTMAX=1.9},{PH=9.90},{GL=38.1},{D=25.40},{SW=38.1},{SF=19.05},{SK=19.05},{SH=50.80},{B=8.61},{C=7.93},{J=9.83},{XB=11.110},{XC=11.110},{E=11.110},{F=11.110},{XM=M 8},{XT=25.400},{XX1=31.750},{KDM=6.647},{NDM=8.0},{PPATH=mcbt_asm-tpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Danly
Description
MCBT
Bill of material
OMCBT100AA
BESTNR
Part No.
OMCBT100AA
OMCBT100AA
X
Stock length
38.1
38.1
mm
BS
Rocker possition
Rocker closed
Rocker open
Rocker closed
Rocker open
PTMIN
Material thickness
1.00
1.00
mm
PTMAX
Material thickness
1.9
1.9
mm
PH
Min part hight
9.90
9.90
mm
D
Diameter
25.40
25.40
mm
SW
Saddle Width
38.1
38.1
mm
SF
Saddle to Front
19.05
19.05
mm
SK
Saddle to Key
19.05
19.05
mm
SH
Saddle Height
50.80
50.80
mm
B
Rocker diamension
8.61
8.61
mm
C
Rocker diamension
7.93
7.93
mm
J
Rocker diamension
9.83
9.83
mm
XB
11.110
11.110
mm
XC
11.110
11.110
mm
E
11.110
11.110
mm
F
11.110
11.110
mm
XM
Thread
M 8
M 8
XT
25.400
25.400
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청