Nederlands
svenska
English
A1 500x250
Danly
Custom Die Sets
solid Guiding
Series A1
Powered by
CAD모델 선택
{danly/sondergestelle/gleitfuehrung/serie_a1/a1_asmtab.prj},{NB=A1 500x250 (11214540022031)},{AMIN=500.000},{AMAX=1600.000},{AE=800},{BMIN=250.000},{BMAX=800.000},{C1MIN=45.000},{C1MAX=90.000},{C2MIN=40.000},{C2MAX=80.000},{C3MIN=32.000},{C3MAX=64.000},{D=40},{P=54},{F=84},{E=37.000},{BFC2K=21.000},{BFC2L=50.000},{BFC2BL=85.000},{BFC3K=21.000},{BFC3L=50.000},{BFC3BL=85.000},{BFC3BK=14.000},{L1=220.000},{L2=130.000},{L3=140.000},{L4=150.000},{L5=160.000},{L6=170.000},{L7=180.000},{L8=190.000},{L9=200.000},{L10=240.000},{L11=260.000},{L12=280.000},{L13=320.000},{L14=360.000},{L15=0.000},{L16=360.000},{DD1=257.000},{D2=137.000},{D3=147.000},{D4=157.000},{A=500},{B=250},{AUS=1},{TF=1},{VERS1=2},{VERS2=1},{C1=45},{C2=40},{C3=0},{L=220},{ANZAHL=3},{MAT=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Danly
Description
Series A1
Bill of material
A1 500x250
BESTNR
Part No.
A1
A
mm
값 입력 A
mm
cm
inch
ft
확인
AE
Reccomended Max Depth B
800
800
mm
B
mm
값 입력 B
mm
cm
inch
ft
확인
B1
334
334
mm
AUS
without/with Stripper Plate
Without Stripper Plate
with Stripper Plate
Without Stripper Plate
with Stripper Plate
mm
TF
Select Pillar type
Press Fit Guide Pillar
Demountable Guide Pillar
Press Fit Guide Pillar
Demountable Guide Pillar
VERS1
Bush length options C2
Long
Short
Extra Long
Long
Short
Extra Long
VERS2
Stripper plate bush type
-
-
C1
mm
값 입력 C1
mm
cm
inch
ft
확인
C2
mm
값 입력 C2
mm
cm
inch
ft
확인
C3
0.000
0.000
mm
L
220.000
140.000
150.000
160.000
170.000
180.000
190.000
200.000
240.000
260.000
280.000
320.000
360.000
220.000
140.000
150.000
160.000
170.000
180.000
190.000
200.000
240.000
260.000
280.000
320.000
360.000
mm
INFO
Infotext
정보
< -- INFO L
ANZAHL
No. of Clamps
3.000
4.000
3.000
4.000
MAT
Bush Type
Steel
Bronze
SinterLube
Steel
Bronze
SinterLube
D
40
40
mm
P
54
54
mm
F
84
84
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청