Nederlands
svenska
English
A6 500x250
Danly
Custom Die Sets
Ball Bearing
Series A6
Powered by
CAD모델 선택
{danly/sondergestelle/kugelfuehrung/serie_a6/a6_asmtab.prj},{NB=A6 500x250 (11102105101115040022056)},{AMINX=500.000},{AMAX=1600.000},{AE=800},{BMIN=250.000},{BMAX=800.000},{C1MIN=50.000},{C1MAX=100.000},{C2MIN=40.000},{C2MAX=80.000},{C3MIN=32.000},{C3MAX=64.000},{ANZAHL=4},{D1=40.000},{D2=40.000},{P=56},{F1=88.5},{F2X=92.500},{E=37.000},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{M1=37.000},{M2=37.000},{L1=220.000},{L2=130.000},{L3=140.000},{L4=150.000},{L5=160.000},{L6=170.000},{L7=180.000},{L8=190.000},{L9=200.000},{L10=240.000},{L11=260.000},{L12=280.000},{L13=320.000},{L14=360.000},{L15=0.000},{L16=360.000},{DD1=257.000},{A=500},{B=250},{VERSB=1},{AUSB=110},{VERSK=2},{AUSK=105},{AUS=1},{VERSZ=0},{AUSZB=1},{AUSZK=1},{TF=1},{C1=50},{C2=40},{C3=0},{L=220}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Danly
Description
Series A6
Bill of material
A6 500x250
BESTNR
Part No.
A6
A
mm
값 입력 A
mm
cm
inch
ft
확인
AE
Reccomended Max Depth B
800
800
mm
B
mm
값 입력 B
mm
cm
inch
ft
확인
B1
338.5
338.5
mm
VERSB
Busch Type Options
Straight Sleeve Ball Bearing Bushes
Demountable Ball Bearing Bush
Straight Sleeve Ball Bearing Bushes
Demountable Ball Bearing Bush
AUSB
Busch Type Options
D64011860
D64008860
D64009860
D64013860
D64015860
D64017860
D64019860
D64021860
D64011860
D64008860
D64009860
D64013860
D64015860
D64017860
D64019860
D64021860
VERSK
Cage Length Options
Type 2 and 3
Type 1
Type 2 and 3
Type 1
AUSK
Cage Length Options
D64010820
D64007820
D64008820
D64011820
D64012820
D64013820
D64014820
D64015820
D64010820
D64007820
D64008820
D64011820
D64012820
D64013820
D64014820
D64015820
AUS
without/with Stripper Plate
Without Stripper Plate
with Stripper Plate
Without Stripper Plate
with Stripper Plate
VERSZ
Stripper plate bush type
-
-
AUSZB
Stripper plate bush type
-
-
AUSZK
Cage length options C3
-
-
TF
Select Pillar type
Press Fit Guide Pillar
Demountable Guide Pillar
Press Fit Guide Pillar
Demountable Guide Pillar
C1
mm
값 입력 C1
mm
cm
inch
ft
확인
C2
mm
값 입력 C2
mm
cm
inch
ft
확인
C3
0.000
0.000
mm
L
220
140
150
160
170
180
190
200
240
260
280
320
360
220
140
150
160
170
180
190
200
240
260
280
320
360
mm
INFO
Infotext
정보
< -- INFO L
D
40
40
mm
P
56
56
mm
F1
88.5
88.5
mm
F2
92.5
92.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청