Nederlands
svenska
English
A7 300x150
Danly
Custom Die Sets
Ball Bearing
Series A7
Powered by
CAD모델 선택
{danly/sondergestelle/kugelfuehrung/serie_a7/a7_asmtab.prj},{NB=A7 300x150 (11102105101115040022056)},{AMINX=300.000},{AMAX=1400.000},{AE=700},{BMIN=150.000},{BMAX=1400.000},{ANZAHL=4},{C1MIN=50.000},{C1MAX=100.000},{C2MIN=40.000},{C2MAX=80.000},{C3MIN=32.000},{C3MAX=64.000},{D1=32},{D2=40},{P=56},{F1=88.5},{F2X=92.5},{E=30.000},{DE2=37.000},{NDM1=8.000},{KDM1=6.647},{NDM2=8.000},{KDM2=6.647},{M1=32.500},{M2=37.000},{L1=220.000},{L2=130.000},{L3=140.000},{L4=150.000},{L5=160.000},{L6=170.000},{L7=180.000},{L9=190.000},{L10=200.000},{L11=240.000},{L12=260.000},{L13=280.000},{L14=320.000},{L15=0.000},{L16=320.000},{A=300},{B=150},{VERSB=1},{AUSB=110},{VERSK=2},{AUSK=105},{AUS=1},{VERSZ=0},{AUSZB=1},{AUSZK=1},{TF=1},{C1=50},{C2=40},{C3=0},{L=220}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Danly
Description
Series A7
Bill of material
A7 300x150
BESTNR
Part No.
A7
A
mm
값 입력 A
mm
cm
inch
ft
확인
AE
Reccomended Max Depth B
700
700
mm
A1
477
477
mm
B
mm
값 입력 B
mm
cm
inch
ft
확인
VERSB
Busch Type Options
Straight Sleeve Ball Bearing Bushes
Demountable Ball Bearing Bush
Straight Sleeve Ball Bearing Bushes
Demountable Ball Bearing Bush
AUSB
Bush length options C1 (for D1 / for D2)
D63211860 / D64011860
D63208860 / D64008860
D63209860 / D64009860
D63213860 / D64013860
D63215860 / D64015860
D63217860 / D64017860
D63211860 / D64011860
D63208860 / D64008860
D63209860 / D64009860
D63213860 / D64013860
D63215860 / D64015860
D63217860 / D64017860
VERSK
Cage Length Options
Type 2 and 3
Type 1
Type 2 and 3
Type 1
AUSK
Cage length options C1 (for D1 / for D2)
D63210820 / D64010820
D63207820 / D64007820
D63211820 / D64011820
D63212820 / D64012820
D63213820 / D64013820
D63210820 / D64010820
D63207820 / D64007820
D63211820 / D64011820
D63212820 / D64012820
D63213820 / D64013820
AUS
without/with Stripper Plate
Without Stripper Plate
with Stripper Plate
Without Stripper Plate
with Stripper Plate
VERSZ
Stripper plate bush type
-
-
AUSZB
Bush length options C3 (for D1 / for D2)
-
-
AUSZK
Cage length options C3 (for D1 / for D2)
-
-
TF
Select Pillar type
Press Fit Guide Pillar
Demountable Guide Pillar
Press Fit Guide Pillar
Demountable Guide Pillar
C1
mm
값 입력 C1
mm
cm
inch
ft
확인
C2
mm
값 입력 C2
mm
cm
inch
ft
확인
C3
0
0
mm
L
220
140
150
160
170
180
190
200
240
260
280
320
220
140
150
160
170
180
190
200
240
260
280
320
mm
INFO
Infotext
정보
< -- INFO L
D1
32
32
mm
D2
40
40
mm
P
56
56
mm
F1
88.5
88.5
mm
F2
92.5
92.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청