Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Glen Dimplex
Beschreibung
DHW 300VD+ - Zentrales Wohnungslüftungsgerät mit Warmwasser-Wärmepumpe
Stückliste
DHW 300+/D+/VD+-373300
TYP
Bestellkennzeichen
DHW 300+/D+/VD+
ARTNR
Art.-Nr.
373300
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
W
Breite
740 mm
H
Höhe
1867 mm
D
Tiefe
776 mm
G
Gewicht
123 kg
TH
Gewindeart Heizung
Rp
CH
Anschluss Heizung
2
CV
Anschluss-Spannung
1/N/PE ~230 V, 50 Hz V
SC
Anlaufstrom
13.5
INFO
web
Info