Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Glen Dimplex
Description
DHW 300VD+ - Central domestic ventilation unit with domestic hot water heat pump
Bill of material
DHW 300+/D+/VD+-373300
TYP
Order reference
DHW 300+/D+/VD+
ARTNR
Item No.
373300
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
W
Width
740 mm
H
Height
1867 mm
D
Depth
776 mm
G
Weight
123 kg
TH
Thread type heating
Rp
CH
Connection heating
2
CV
Connection voltage
1/N/PE ~230 V, 50 Hz V
SC
Starting current
13.5
INFO
web
Info
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)