DHW 300+/D+/VD+-373300
Glen Dimplex
Hot Water Heat Pump
Powered by
CAD모델 선택
{dimplex/heat_pump_system_air/dhw_300vd_plus.prj},{NB=DHW 300+/D+/VD+-373300(architecture350)},{IDNR= },{TYP=DHW 300+/D+/VD+},{ARTNR=373300},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350},{EEC=A+},{LOL=-7},{UOL=35},{MFT=60},{SL=60},{W=740},{H=1867},{D=776},{G=123},{TH=Rp},{CH=2},{CV=1/N/PE ~230 V, 50 Hz},{SC=13.5},{INFO=Info}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Glen Dimplex
Description
DHW 300VD+ - Central domestic ventilation unit with domestic hot water heat pump
Bill of material
DHW 300+/D+/VD+-373300
TYP
Order reference
DHW 300+/D+/VD+
ARTNR
Item No.
373300
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
350
200
350
200
W
Width
740
mm
H
Height
1867
mm
D
Depth
776
mm
G
Weight
123
kg
TH
Thread type heating
Rp
CH
Connection heating
2
CV
Connection voltage
1/N/PE ~230 V, 50 Hz
V
SC
Starting current
13.5
INFO
web
Info
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청