Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Glen Dimplex
Beschreibung
SIK 14TES - Kompakte Sole/Wasser-Wärmepumpe zur Innenaufstellung. 14 kW Heizleistung.
Stückliste
SIK 14TES-372320
TYP
Bestellkennzeichen
SIK 14TES
ARTNR
Artikelnummer
372320
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
HST
Wärmequellendurchsatz
2.7 m3/h
PLHS
Druckverlust Wärmequelle
30000
TTH
Gewindeart Heizung
G
HC
Heizungsanschluss
'1 ¼ Zoll
HWT
Heizwasserdurchsatz
2.2 m3/h
PLHWT
Druckverlust Heizwasserdurchsatz
27500 Pa
CV
Anschluss-Spannung
'3/N/PE ~400 V, 50 Hz
NC
Nennstrom B0/W35
5.0 A
GW
Bruttogewicht
153 kg
INFO
Web
Info