Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Glen Dimplex
Beschreibung
M Flex Air - Zentrales Wohnungslüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung für bis zu 250 qm
Stückliste
MFlex Air
TYP
Typen
MFlex Air
LODLEVEL
LOD Level
POS
Position
AC
Anschluss Luftkanäle
160 mm
EEC
Energieeffizienzklasse
A+
W
Breite
534 mm
H
Höhe
1360 mm
D
Tiefe
560 mm
INFO
web
Info
SA810ID03
Hersteller-Bestellnummer
378020
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
23
SA010ID04
Herstellername
Glen Dimplex Deutschland GmbH
SA100ID04
Anlagenart
Wohnungslüftungsgerät zentral, Zu- und Abluft (für eine Wohneinheit)
SA110ID04
Geräteart
mit Wärmerückgewinnung und Sommerbetrieb über Bypass
SA200ID03
Wärmerückgewinnung
mit Platten-Wärmeübertrager (rekuperativ)
SA260ID03
Wärmeabgabe der Wärmerückgewinnung
Luft (Zuluft)
SA300ID03
Gehäuse-Werkstoff
expandiertes Polypropylen (EPP)
SA350ID03
Einbauart
bodenstehend oder -liegend
SA400ID03
Wärmequelle
Abluft
SA500ID03
SA550ID03
Luftleitungsanschlüsse
vertikal
SA560ID03
Aufstellung
innen
SA700ID04
Produktname
M Flex Air
SA700ID05
max. Volumenstrom Zuluft
320.00 m³/h
SA700ID07
min. Volumenstrom Zuluft
50.00 m³/h
SA700ID08
max. Volumenstrom Abluft
320.00 m³/h
SA700ID10
min. Volumenstrom Abluft
50.00 m³/h
SA700ID11
Elektrische Leistungsaufnahme (Grundgerät)
0.06 kW
SA700ID15
Elektrischer Anschluss (Grundgerät)
1/N/PE230V
SA700ID16
Spannung (Grundgerät)
230 V
SA700ID17
Frequenz
50 Hz
SA700ID20
40.000 °C
SA700ID27
-20 °C
SA700ID28
40 °C
SA700ID33
Syphon
Ja
SA700ID34
Anschluss Kondensatwanne
Ja
SA700ID38
-20.000 °C
SA810ID04
DATANORM-Nummer
378020
SA250ID03
Wärmezufuhr der Zuluftnacherwärmung
ohne
SA450ID03
Frostschutz
elektrisch
SA700ID12
Nennstrom (Grundgerät)
10.000 A
SA810ID10
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer
Zentrales Wohnungslüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung für bis zu 250 qm.
SA010ID03
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
200111
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
Characteristics Graph
2D
CAD-Modelle herunterladen