Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 19
HELP_VARIABLE
公司
DINKLE
描述
0167-80XX - Barrier Terminal Blocks,Screw Connection,Pitch:16.00mm,M5,600V,65
明细表
0167-8010
NAME
品名
PREVIEW
产品预览
PTTE
产品类型
Single Row
PH
间距
16.00 mm
CR
产品颜色
BLACK (default)
CNMD
接线方式
Screw Connection
TEOFLG
固定方式
Without
SGMD
焊接方式
Wave Soldering
LH
产品长度
mm
WH
产品宽度
21 mm
HH
产品高度
26 mm
PNDS
出脚尺寸
1.2x4.5 mm
PNLH
出脚长度
4 mm
PCB_HD
焊孔直径
1.7x5.8 mm
CTDM
电位数
NROFPS
产品点数
LL
产品层数
1
CNPS
连接点数
IGML
绝缘材料
PBT
IGMLGP
绝缘材料组别
IIIa
UL94FR
阻燃等级,符合UL94
V0
INRE
绝缘阻抗
≥1000MΩ at DC 500V
CRML
导体材料
COPPER ALLOY
POCS
导体表面镀层
Tin PLATED
RDVE
额定电压
1000 V
RDCT
额定电流
76 A
RDVE2_2
额定电压(II/2)
1000 V
RDVE3_2
额定电压(III/2)
1000 V
RDVE3_3
额定电压(III/3)
630 V
RIV2_2
额定冲击电压(II/2)
8 kV
RIV3_2
额定冲击电压(III/2)
8 kV
RIV3_3
额定冲击电压(III/3)
8 kV
CCSS_MIN
最小硬质导线横截面积
2.5 mm²
CCSS_MAX
最大硬质导线横截面积
16 mm²
CCSSD_MIN
最小柔性导线横截面积
2.5 mm²
CCSSD_MAX
最大柔性导线横截面积
16 mm²
CWSCSS_MAX
具有相同截面积的二根最大硬质导线横截面积
10 mm²
CWSCSSD_MAX
具有相同截面积的二根最大柔性导线横截面积
10 mm²
RV_UL_CUL_B
额定电压 (UL/CUL标准B组)
600 V
RC_UL_CUL_B
额定电流 (UL/CUL标准B组)
65/85/100 A
RV_UL_CUL_C
额定电压 (UL/CUL标准C组)
600 V
RC_UL_CUL_C
额定电流 (UL/CUL标准C组)
65/85/100 A
MIN_WCAT_UL_CUL
最小導線,符合UL/CUL
14 AWG
MAX_WCAT_UL_CUL
最大導線,符合UL/CUL
6 AWG
MIN_SWCAT_UL_CUL
最小硬质導線,符合UL/CUL
14 AWG
MAX_SWCAT_UL_CUL
最大硬质導線,符合UL/CUL
3 AWG
SRSE
螺丝刀规格
1.0x5.5,PH2
TT_MIN
最小扭矩
2 N.m
TT_MAX
最大扭矩
2.4 N.m
SGLH
剥线长度
14~15 mm
BOTHP
手背接触防护IP10
YES
OGTE_MAX
最高工作温度
130
OGTE_MIN
最低工作温度
-40
UL_R
UL认证
YES
ROHS_A
RoHS许可
YES
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型