Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
DINKLE
描述
DK6N - Single Level Feed-Through Terminal Block,Screw Connection,Width:8.00mm,M4,600V,50A
明细表
DK6N
NAME
品名
DK6N
PREVIEW
产品预览
PTCY
产品类别
Single Level Feed-Through Terminal Block
PH
间距
8.00 mm
CR
产品颜色
GREY (default)
CNMD
接线方式
Screw Connection
LH
产品长度
43.3 mm
WH
产品宽度
8 mm
HH
产品高度
47.3(TS-35N)/57.8(TS-35/15N) mm
CTDM
电位数
1
NROFPS
产品点数
01P
LL
产品层数
1
CNPS
连接点数
2
IGML
绝缘材料
PA66
IGMLGP
绝缘材料组别
I
UL94FR
阻燃等级,符合UL94
V0
INRE
绝缘阻抗
≥500MΩ at DC 500V
CRML
导体材料
COPPER ALLOY
POCS
导体表面镀层
Tin PLATED
RDVE
额定电压
1000 V
RDCT
额定电流
41 A
RDVE3_3
额定电压(III/3)
1000 V
RIV3_3
额定冲击电压(III/3)
8 kV
CCSS_MIN
最小硬质导线横截面积
0.5 mm²
CCSS_MAX
最大硬质导线横截面积
6 mm²
CCSSD_MIN
最小柔性导线横截面积
0.5 mm²
CCSSD_MAX
最大柔性导线横截面积
6 mm²
CCSFWFWTI_MIN
柔性导线横截面积,最小的管状裸端子
0.5 mm²
CCSFWFWTI_MAX
柔性导线横截面积,最大的管状裸端子
6 mm²
CCSFWFWI_MIN
柔性导线横截面积,最小的管状预绝缘端子
0.5 mm²
CCSFWFWI_MAX
柔性导线横截面积,最大的管状预绝缘端子
6 mm²
CWSCSS_MIN
具有相同截面积的二根最小硬质导线横截面积
0.5 mm²
CWSCSS_MAX
具有相同截面积的二根最大硬质导线横截面积
6 mm²
CWSCSSD_MIN
具有相同截面积的二根最小柔性导线横截面积
0.34 mm²
CWSCSSD_MAX
具有相同截面积的二根最大柔性导线横截面积
4 mm²
CWSCSFWFWI_MIN
具有相同截面积的二根柔性导线,最小的管状裸端子
0.5 mm²
CWSCSFWFWI_MAX
具有相同截面积的二根柔性导线,最大的管状裸端子
4 mm²
CSCSFFIDW_MIN
具有相同截面积的二根柔性导线,最小的双线管状预绝缘端子
0.5 mm²
CSCSFFIDW_MAX
具有相同截面积的二根柔性导线,最大的双线管状预绝缘端子
4 mm²
RV_UL_CUL_B
额定电压 (UL/CUL标准B组)
600 V
RC_UL_CUL_B
额定电流 (UL/CUL标准B组)
50 A
RV_UL_CUL_C
额定电压 (UL/CUL标准C组)
600 V
RC_UL_CUL_C
额定电流 (UL/CUL标准C组)
50 A
RV_UL_CUL_D
额定电压 (UL/CUL标准D组)
600 V
RC_UL_CUL_D
额定电流 (UL/CUL标准D组)
5 A
MIN_WCAT_UL_CUL
最小導線,符合UL/CUL
20 AWG
MAX_WCAT_UL_CUL
最大導線,符合UL/CUL
8 AWG
MIN_SWCAT_UL_CUL
最小硬质導線,符合UL/CUL
20 AWG
MAX_SWCAT_UL_CUL
最大硬质導線,符合UL/CUL
8 AWG
SWTD
螺纹规格
M4
SRSE
螺丝刀规格
0.8x4.0,PH1
TT_MIN
最小扭矩
1.2 N.m
TT_MAX
最大扭矩
1.5 N.m
SGLH
剥线长度
12~14 mm
MGRL
安装轨道
TS-35N、TS-35/15N
ECPR
是否需要边盖
YES
GGCN
是否接地
NO
BOTHP
手背接触防护IP10
YES
FP
手指接触防护IP20
YES
OGTE_MAX
最高工作温度
120
OGTE_MIN
最低工作温度
-40
UL_R
UL认证
YES
IEC_A
IEC认证
YES
EX_P_A
Ex防爆认证
YES
LR_A
LR认证
YES
ROHS_A
RoHS许可
YES
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型