Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
DINKLE
描述
AK2.5 - Single Level Feed-through Terminal Block,Spring Clamp Connection,Width:5.10mm,600V,20A
明细表
AK2.5
NAME
品名
AK2.5
PREVIEW
产品预览
PTCY
产品类别
Single Level Feed-through Terminal Block
PH
间距
5.10 mm
CR
产品颜色
GREY (default)
CNMD
接线方式
Spring Clamp Connection
LH
产品长度
49 mm
WH
产品宽度
5.1 mm
HH
产品高度
36.5(TS-35N)/44(TS-35/15N) mm
CTDM
电位数
1
LL
产品层数
1
CNPS
连接点数
2
IGML
绝缘材料
PA66
IGMLGP
绝缘材料组别
I
UL94FR
阻燃等级,符合UL94
V0
INRE
绝缘阻抗
≥500MΩ at DC 500V
CRML
导体材料
COPPER ALLOY
POCS
导体表面镀层
Tin PLATED
RDVE
额定电压
800 V
RDCT
额定电流
24 A
RDVE3_3
额定电压(III/3)
800 V
RIV3_3
额定冲击电压(III/3)
8 kV
CCSS_MIN
最小硬质导线横截面积
0.2 mm²
CCSS_MAX
最大硬质导线横截面积
2.5 mm²
CCSSD_MIN
最小柔性导线横截面积
0.2 mm²
CCSSD_MAX
最大柔性导线横截面积
2.5 mm²
CCSFWFWTI_MIN
柔性导线横截面积,最小的管状裸端子
0.25 mm²
CCSFWFWTI_MAX
柔性导线横截面积,最大的管状裸端子
2.5 mm²
CCSFWFWI_MIN
柔性导线横截面积,最小的管状预绝缘端子
0.25 mm²
CCSFWFWI_MAX
柔性导线横截面积,最大的管状预绝缘端子
2.5 mm²
CSCSFFIDW_MIN
具有相同截面积的二根柔性导线,最小的双线管状预绝缘端子
0.5 mm²
CSCSFFIDW_MAX
具有相同截面积的二根柔性导线,最大的双线管状预绝缘端子
1 mm²
RV_UL_CUL_B
额定电压 (UL/CUL标准B组)
600 V
RC_UL_CUL_B
额定电流 (UL/CUL标准B组)
20 A
RV_UL_CUL_C
额定电压 (UL/CUL标准C组)
600 V
RC_UL_CUL_C
额定电流 (UL/CUL标准C组)
20 A
MIN_WCAT_UL_CUL
最小導線,符合UL/CUL
30 AWG
MAX_WCAT_UL_CUL
最大導線,符合UL/CUL
12 AWG
MIN_SWCAT_UL_CUL
最小硬质導線,符合UL/CUL
30 AWG
MAX_SWCAT_UL_CUL
最大硬质導線,符合UL/CUL
12 AWG
SRSE
螺丝刀规格
0.6x3.5
SGLH
剥线长度
10 mm
MGRL
安装轨道
TS-35N,TS-35/15N
ECPR
是否需要边盖
YES
GGCN
是否接地
NO
BOTHP
手背接触防护IP10
YES
FP
手指接触防护IP20
YES
OGTE_MAX
最高工作温度
120
OGTE_MIN
最低工作温度
-40
UL_R
UL认证
YES
IEC_A
IEC认证
YES
ROHS_A
RoHS许可
YES
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型