0150-2612
DINKLE
PCB Terminal blocks and PCB Connectors
PCB Connector - Socket
Wave soldering
Powered by
CAD모델 선택
{dinkle/pcb20terminal20blocks20and20pcb20connectors/pcb20connector20-20socket/wave20soldering/0150-26xx.prj},{NB=0150-2612},{NAME=0150-2612},{PREVIEW=../../../_pool_/f3/53/0150-26xx.png},{PTTE=PCB Connector - Socket},{PH=5.08},{CR=BLACK (default)},{TEOFLG=With lock flange},{SGMD=Wave Soldering},{LH=63.88},{WH=17.2},{HH=10.5},{PNDS=0.8x1.8},{PNLH=3.5},{PCB_HD=1*2.65},{CTDM=12},{NROFPS=12P},{LL=1},{CNPS=12},{IGML=PBT},{IGMLGP=IIIa},{UL94FR=V0},{INRE=≥1000MΩ at DC 500V},{CRML=COPPER ALLOY},{POCS=Tin PLATED},{RDVE=320},{RDCT=20},{RDVE2_2=320},{RDVE3_2=320},{RDVE3_3=200},{RIV2_2=4},{RIV3_2=4},{RIV3_3=4},{RV_UL_CUL_B=300},{RC_UL_CUL_B=16},{RV_UL_CUL_D=300},{RC_UL_CUL_D=10},{FP=YES},{OGTE_MAX=120},{OGTE_MIN=-40},{UL_R=YES},{IEC_A=YES},{ROHS_A=YES}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 23
HELP_VARIABLE
Company
DINKLE
Description
0150-26XX - PCB Connector,Pitch:5.08mm,300V,16A
Bill of material
0150-2612
NAME
Name
0150-2612
0150-2612
PREVIEW
Preview
PTTE
Product type
PCB Connector - Socket
PH
Pitch
5.08
mm
CR
Color
BLACK (default)
TEOFLG
Type of locking
With lock flange
SGMD
Soldering Method
Wave Soldering
LH
Length
63.88
63.88
mm
WH
Width
17.2
mm
HH
Height
10.5
mm
PNDS
Pin dimensions
0.8x1.8
mm
PNLH
Pin length
3.5
mm
PCB_HD
PCB hole diameter
1*2.65
mm
CTDM
Circuit diagram
12
12
NROFPS
Number of poles
12P
12P
LL
Level
1
CNPS
Connection points
12
12
IGML
Insulating material
PBT
IGMLGP
Insulating material group
IIIa
UL94FR
UL94 Flammability rating
V0
INRE
Insulation resistance
≥1000MΩ at DC 500V
CRML
Conductor material
COPPER ALLOY
POCS
Plating of conductor surface
Tin PLATED
RDVE
Rated Voltage
320
V
RDCT
Rated Current
20
A
RDVE2_2
Rated Voltage(II/2)
320
V
RDVE3_2
Rated Voltage(III/2)
320
V
RDVE3_3
Rated Voltage(III/3)
200
V
RIV2_2
Rated Impulse Voltage(II/2)
4
kV
RIV3_2
Rated Impulse Voltage(III/2)
4
kV
RIV3_3
Rated Impulse Voltage(III/3)
4
kV
RV_UL_CUL_B
Rated Voltage (UL/CUL Group B)
300
V
RC_UL_CUL_B
Rated Current (UL/CUL Group B)
16
A
RV_UL_CUL_D
Rated Voltage (UL/CUL Group D)
300
V
RC_UL_CUL_D
Rated Current (UL/CUL Group D)
10
A
FP
Finger protection IP20(IEC60529)
YES
OGTE_MAX
Operating temperature max
120
℃
OGTE_MIN
Operating temperature min
-40
℃
UL_R
UL Recognized
YES
IEC_A
IEC Approval
YES
ROHS_A
RoHS Approval
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청