Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 23
HELP_VARIABLE
公司
DINKLE
描述
0150-26XX - PCB Connector,Pitch:5.08mm,300V,16A
明细表
0150-2612
NAME
品名
PREVIEW
产品预览
PTTE
产品类型
PCB Connector - Socket
PH
间距
5.08 mm
CR
产品颜色
BLACK (default)
TEOFLG
固定方式
With lock flange
SGMD
焊接方式
Wave Soldering
LH
产品长度
mm
WH
产品宽度
17.2 mm
HH
产品高度
10.5 mm
PNDS
出脚尺寸
0.8x1.8 mm
PNLH
出脚长度
3.5 mm
PCB_HD
焊孔直径
1*2.65 mm
CTDM
电位数
NROFPS
产品点数
LL
产品层数
1
CNPS
连接点数
IGML
绝缘材料
PBT
IGMLGP
绝缘材料组别
IIIa
UL94FR
阻燃等级,符合UL94
V0
INRE
绝缘阻抗
≥1000MΩ at DC 500V
CRML
导体材料
COPPER ALLOY
POCS
导体表面镀层
Tin PLATED
RDVE
额定电压
320 V
RDCT
额定电流
20 A
RDVE2_2
额定电压(II/2)
320 V
RDVE3_2
额定电压(III/2)
320 V
RDVE3_3
额定电压(III/3)
200 V
RIV2_2
额定冲击电压(II/2)
4 kV
RIV3_2
额定冲击电压(III/2)
4 kV
RIV3_3
额定冲击电压(III/3)
4 kV
RV_UL_CUL_B
额定电压 (UL/CUL标准B组)
300 V
RC_UL_CUL_B
额定电流 (UL/CUL标准B组)
16 A
RV_UL_CUL_D
额定电压 (UL/CUL标准D组)
300 V
RC_UL_CUL_D
额定电流 (UL/CUL标准D组)
10 A
FP
手指接触防护IP20
YES
OGTE_MAX
最高工作温度
120
OGTE_MIN
最低工作温度
-40
UL_R
UL认证
YES
IEC_A
IEC认证
YES
ROHS_A
RoHS许可
YES
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型